EPIC® H-A 3 TS
Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica
La custodia compatta e robusta in plastica dispone di un ingresso cavo laterale ed è idonea per l’impiego nella costruzione di macchinari e dispositivi.
- Custodia in plastica leggera, resistente agli agenti chimici
- Indice di protezione testato UL50E
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Custodia in plastica o metallo per collegamenti sicuri in spazi ridotti
Applicazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Ingegneria di controllo
- Laboratori elettronici
Caratteristiche del prodotto
- Custodia volante
- Volante con leva singola
- ingresso laterale
- Versioni con/senza pressacavo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Termoplastica grigia, leva nera: acciaio zincato
Grado di protezione
- IP 65 (chiuso)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.