Soluzioni per il Mercato Ferroviario
LAPP, in qualità di leader di mercato globale per soluzioni di connessione integrate, ha ampliato al sua offerta dei prodotti dedicati al settore ferroviario. Cavi elettrici, connettori industriali e pressacavi per il mondo del Rolling Stock: un unico fornitore e una vasta gamma di soluzioni ad una elevata velocità di consegna.

Il catalogo dedicato a questo mercato contiene oltre 850 prodotti per la tecnologia ferroviaria, tra cui oltre 500 tipi di cavi disponibili a magazzino. I tempi di consegna brevi, la presenza a livello globale e la possibilità di effettuare un minimo d'ordine di soli 250 euro fanno di LAPP il partner ideale per le Aziende che lavorano nel mercato del Rolling Stock.
Di seguito puoi trovare una selezione di cavi e accessori per il settore ferroviario

Tutti i cavi presenti in questa tabella soddisfano la EN 45545
| Norma | Cavi di controllo e comando | |
|---|---|---|
| EN 50306 | ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V | Vai al catalogo |
| EN 50306 | ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V | Vai al catalogo |
| EN 50306 | ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V | Vai al catalogo |
| EN 50306 | ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V | Vai al catalogo |
| EN 50306 | ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V | Vai al catalogo |
| EN 50306 | ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V | Vai al catalogo |
| EN 50306 | ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V | Vai al catalogo |
| EN 50264 | ÖLFLEX® TRAIN 331 600V | Vai al catalogo |
| EN 50264 | ÖLFLEX® TRAIN 340 600V | Vai al catalogo |
| EN 50264 | ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V | Vai al catalogo |
| EN 50264 | ÖLFLEX® TRAIN 350 300V | Vai al catalogo |
| EN 50264 | ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V | Vai al catalogo |
| EN 50264 | ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV | Vai al catalogo |
| EN 50264 | ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8kV | Vai al catalogo |
| EN 50264 | ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV | Vai al catalogo |
| EN 50382 | ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8 kV | Vai al catalogo |
| EN 50382 | ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 3,6 kV | Vai al catalogo |
| EN 50382 | ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8kV | Vai al catalogo |
| EN 50382 | ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV | Vai al catalogo |
| EN 50382 | ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV | Vai al catalogo |
| Norma | Cavi per trasmissione dati | |
|---|---|---|
| EN 45545-2 HL1, HL2, HL3 | UNITRONIC® TRAIN - Sistemi bus per applicazioni speciali | Vai al catalogo |
| EN 50264-3-1 | ETHERLINE® TRAIN - Sistemi per trasmissione dati per ethernet technology | Vai al catalogo |
CONNETTORI

| Testati a norma EN 45545-2 | Connettori | |
|---|---|---|
| Connettore a crimpare | EPIC® H-BE 6 / 10 / 16 /24 | Vai al catalogo |
| Connettore push-in | EPIC® H-BE 6 / 10 / 16 /24 | Vai al catalogo |
| Inserti connettori | EPIC® H-BS 6 / 12 | Vai al catalogo |
| Inserti connettori con morsetto a vite | EPIC® H-A 3 / 4 | Vai al catalogo |
| Connettori Modulari | EPIC® Modular System | Vai al catalogo |
PRESSACAVI

| Testati a norma EN 45545-2 | Pressacavi | |
|---|---|---|
| Pressacavi in plastica privo di alogeni | SKINTOP ST-HF-M | Vai al catalogo |
| Controdado privo di alogeni | SKINTOP® GMP-HF-M | Vai al catalogo |
| Pressacavo in ottone | SKINTOP® MS-HF-M | Vai al catalogo |
| Pressacavo in ottone con contatto schermato | SKINTOP® MS-HF-M SC | Vai al catalogo |
| Pressacavo in ottone privo di alogeni ed autoestinguente | SKINTOP® MS-HF-M BRUSH | Vai al catalogo |
| Pressacavo con doppio morsetto | SKINTOP® MS-HF-M GRIP | Vai al catalogo |