SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, controdadi privi di alogeni, altamente ignifughi, autoestinguenti, assenza di gocciolamento, per edifici pubblici

Privo di alogeniTempo di montaggioResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® GMP-HF-M grigio chiaro
53119200
M 12 x 1,517100
53119210
M 16 x 1,522100
53119220
M 20 x 1,527100
53119230
M 25 x 1,534100
53119240
M 32 x 1,541100
53119250
M 40 x 1,55025
53119260
M 50 x 1,56025
53119270
M 63 x 1,57525
SKINTOP® GMP-HF-M nero
53119205
M 12 x 1,517100
53119215
M 16 x 1,522100
53119225
M 20 x 1,527100
53119235
M 25 x 1,534100
53119245
M 32 x 1,541100
53119255
M 40 x 1,55025
53119265
M 50 x 1,56025
53119275
M 63 x 1,57525
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Privo di alogeni
  • Estremamente autoestinguente secondo UL 94 V0
  • Autoestinguente, nessuna formazione di gocce

Applicazione

  • Aeroporti
  • Costruzioni di tunnel
  • Metropolitane
  • Edifici pubblici

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Realizzato per l'impiego con SKINTOP® ST-HF-M

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiale

  • poliammide privo di alogeni conforme a UL 94 V0

Campo di temperatura

  • Statico: da -40°C a +100°C
  • Posa mobile: da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.