SKINTOP MS-HF-M 20X1.5
SKINTOP MS-HF-M 20X1.5
53112572
SKINTOP® MS-HF-M, pressacavo in ottone privo di alogeni con elevata sicurezza di funzionamento
Ovunque sia richiesta una protezione antincendio, i prodotti devono soddisfare requisiti speciali. Il nostro pressacavo privo di alogeni soddisfa questi requisiti ed è quindi adatto all'uso in aree pubbliche, come ad esempio i veicoli ferroviari. Grazie alla spazzola in ottone a 360°, offre una protezione EMC ottimale e fornisce il necessario scarico della trazione.