Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - Cavo di controllo schermato a norma EN 50264-3-2 tipo MM S, per veicoli su rotaia/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Good chemical resistance please see Appendix T1
Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
Ampio range di temperatura
Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Ottimizzato EMC
Applicazione
I sistemi di comunicazione WTB (wire train bus) e MVB (multifunction vehicle bus) costituiscono il cosiddetto TCN (train communication network)
I cavi bus UNITRONIC® TRAIN sono progettati per l'utilizzo in TCN a norma IEC 61375 in MVB a norma IEC 61375-3-1 in WTB a norma IEC 61375-2-1
Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate
Caratteristiche del prodotto
Reazione al fuoco a norma EN/IEC: - Privo di alogeni a norma EN 60754-1 - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2 - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2 - Assenza di gas tossici a norma EN 50305 - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2 - Ignifugo a norma EN 60332-1-2 - Assenza di propagazione delle fiamme a norma EN 60332-3-25
Reazione al fuoco a norma NF: - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100 - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702 - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070, Cat. C1 e C2
Proprietà chimiche: - Resistente all'olio a norma EN 50264-1 - Resistente al carburante a norma EN 50264-1 - Resistente agli acidi a norma EN 50264-1 - Resistente agli alcali a norma EN 50264-1 - Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
EN 50264-1
Costruzione
Conduttore a trefolo stagnato, 19 fili
Isolamento del conduttore a base di poliolefina
Guaina esterna: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni EM 104
Colore guaina esterna: nero
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Tensione di picco
(non adatto per applicazioni ad alimentazione) 125 V
Raggio minimo di curvatura
Posa mobile: 10 x diametro esterno
Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione di prova
Conduttore/conduttore: 1.000 V
Conduttore/schermo: 1.000 V
Impedenza caratteristica
120 ohm (±10%)
Campo di temperatura
Posa fissa: da -45°C a +90°C
Movimento occasionale: da -35°C a +90°C
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.