ETHERLINE® Cat.5e

Cavo Ethernet categoria 5e, classe D per la posa fissa - verificato fino a 100 MHz

Cavo Ethernet industriale Cat.5e per installazione fissa; materiale guaina esterna privo di alogeni o PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG24/1

  • Cavo Industrial Ethernet
  • Cat.5e

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicainterferenze

CEcRUusEtherNetIP

Oops, an error occurred! Code: 20250113174425626bb114
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

versione a 2 coppie
Guaina esterna priva di alogeni
2170280
ETHERLINE® H CAT.5e2 x 2 x AWG24/115.62245
Guaina esterna in PUR, priva di alogeni
2170281
ETHERLINE® P CAT.5e2 x 2 x AWG24/115.82245
versione a 4 coppie
Guaina esterna priva di alogeni
2170296
ETHERLINE® H CAT.5e4 x 2 x AWG24/116.13254
2170298
ETHERLINE® H-H CAT.5e4 x 2 x AWG24/116.1 / 8.13280
Guaina esterna in PUR, priva di alogeni
2170297
ETHERLINE® P CAT.5e4 x 2 x AWG24/116.13262
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la connessione ad internet di sensori e attuatori
  • Schermato contro le interferenze
  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • Cavo con guaina esterna in PUR: 1000 V UL- rating per installazioni in prossimità di cavi di potenza

Applicazione

  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
  • 4 coppie: 10/100/1000 Mbit/s per Industrial Ethernet
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Impiego industriale
  • Posa fissa

Caratteristiche del prodotto

  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati
  • Guaina esterna in PUR, molto resistente agli oli minerali e all'usura (P)
  • Guaina esterna priva di alogeni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Versioni PUR: UL AWM Style 21576
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Cavi privi di alogeni: secondo IEC 60754-1, IEC 60754-2
  • Cavi PUR: privi di alogeni secondo VDE 0472-815

Costruzione

  • Conduttore rigido
  • Isolamento dei conduttori in Polietilene espanso
  • Versione a 2 o 4 coppie
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna in PUR o LSZH
  • Colore: blu acqua (simile RAL 5021)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 8 x diametro esterno (4 coppie)

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1.000 V
  • Conduttore/schermo: 500 V

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-5

Campo di temperatura

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • Per installazione: da -5°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.