SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M 61791160 SILVYN® MAXI PA è un tubo corrugato parallelo con diametro di grande dimensioni
SILVYN AFG-PA 95 GY SILVYN AFG-PA 95 GY 55001081 SILVYN® AFG-PA è una flangia di collegamento singola appositamente concepita per SILVYN® MAXI PA
SILVYN AFW-PA 95 BK SILVYN AFW-PA 95 BK 55001092 SILVYN® AFW-PA è una flangia di collegamento angolare singola appositamente concepita per SILVYN® MAXI PA
SILVYN SINUS PA6 6.7X10.0 BK 50M SILVYN SINUS PA6 6.7X10.0 BK 50M 61806550 SILVYN® SINUS PA6 è un tubo corrugato parallelo, con scanalatura sinusoidale che rimane chiuso anche con movimento torsionale
SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK 61221035 SILVYN® TC è un tubo corrugato parallelo dal design innovativo grazie ai filetti metrici integrati, installabile con controdado metrico standard
SILVYN SPLIT PA6 7 / 6.3X10.0 BK 50M SILVYN SPLIT PA6 7 / 6.3X10.0 BK 50M 61806621 SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva
SILVYN FPAS PA6 34 / 28.1X34.5 BK 25M SILVYN FPAS PA6 34 / 28.1X34.5 BK 25M 61754055 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN KSE PG 16 BK SILVYN KSE PG 16 BK 55001230 SILVYN® KSE - raccordo per tubo con filetto PG con schermatura CEM integrata per SILVYN® RILL
SILVYN KLICK M32X1.5/3 GY SILVYN KLICK M32X1.5/3 GY 55501070 SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M 61815155 SILVYN® RILL PA12 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili
SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 BK 50M SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 BK 50M 61746945 SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili
SILVYN KLICK GPZ PG 13.5/13.5 GY SILVYN KLICK GPZ PG 13.5/13.5 GY 61801202 SILVYN® KLICK GPZ - raccordo per tubo passo PG con scarico della trazione dei cavi integrato per SILVYN® RILL
SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK 61793970 SILVYN® HCC è un eccezionale tubo di protezione con passi metrici
SILVYN KLICK 90° PG 21 GY SILVYN KLICK 90° PG 21 GY 61801050 SILVYN® KLICK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG per SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 BK SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 BK 61801115 SILVYN® KLICK-Y - divisore a Y per SILVYN® RILL
FIPLOCK FPAF 10/9.6X12.8 BK 50M FIPLOCK FPAF 10/9.6X12.8 BK 50M 61803909 Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa
SILVYN KLICK-S 10 GY SILVYN KLICK-S 10 GY 61811110 SILVYN® KLICK-S - supporto per tubo per SILVYN® RILL