SILVYN MPC 90° PG 21 GY SILVYN MPC 90° PG 21 GY 55502373 SILVYN® MPC 90° - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN MPC PG21 GY SILVYN MPC PG21 GY 55502452 SILVYN® MPC - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN MPC M20 / 20 BK SILVYN MPC M20 / 20 BK 55502463 SILVYN® MPC-M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN EL 22.0X27.5 SGY 30M SILVYN EL 22.0X27.5 SGY 30M 61747390 SILVYN® EL - tubo di protezione a spirale in plastica con spirale in PVC duro e in diverse forme
SILVYN MPC 45° M25X1.5 / 25 BK SILVYN MPC 45° M25X1.5 / 25 BK 55502433 SILVYN® MPC 45° M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN MPC 90° M 20X1.5 / 20 GY SILVYN MPC 90° M 20X1.5 / 20 GY 55502366 SILVYN® MPC 90° M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
SILVYN ELR SMOOTH 10.0X14.2 OG 30M SILVYN ELR SMOOTH 10.0X14.2 OG 30M 61751600 SILVYN® ELR - tubo di protezione a spirale in plastica con spirale in PVC duro e in diverse forme
SILVYN ELU SMOOTH 16.0X21.1 BK 30M SILVYN ELU SMOOTH 16.0X21.1 BK 30M 61751592 SILVYN® ELU - tubo di protezione a spirale in plastica con spirale in PVC duro e in diverse forme
SILVYN ELT 10.0X14.5 BU 30M SILVYN ELT 10.0X14.5 BU 30M 61751700 SILVYN® ELT - tubo di protezione a spirale in plastica con spirale in PVC duro e in diverse forme
SILVYN ELÖ 10.0X14.5 GN 30M SILVYN ELÖ 10.0X14.5 GN 30M 61751610 SILVYN® ELÖ - tubo di protezione a spirale in plastica con spirale in PVC duro e in diverse forme
SILVYN US-FPS-EDU-AS 21 SILVYN US-FPS-EDU-AS 21 61802584 SILVYN® US-EDU-AS è un inserto per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo
SILVYN BRAID PA6 NW 30 26.0-34.0 / 10M SILVYN BRAID PA6 NW 30 26.0-34.0 / 10M 61721264 SILVYN® BRAID PA6 è una guaina con calza di protezione dei cavi dall'abrasione
SILVYN US-M 10X1 EE-K SILVYN US-M 10X1 EE-K 55502601 SILVYN® US-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre gradi di protezione IP40 / IP54 / IP66 a seconda del tubo impiegato
SILVYN US PG 7 EE-K SILVYN US PG 7 EE-K 55502651 SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU 55502644 SILVYN® US-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre gradi di protezione IP40 / IP54 / IP66 a seconda del tubo impiegato
SILVYN MSK-M 25X1.5 EE SILVYN MSK-M 25X1.5 EE 55506073 SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato
SILVYN SSV-M 12X1.5/2 SILVYN SSV-M 12X1.5/2 52002828 SILVYN® SSV-M - raccordo per tubo con filetto metrico in ottone nichelato
SILVYN MSK-M 50X1.5 FPS-EDU SILVYN MSK-M 50X1.5 FPS-EDU 55506151 SILVYN® MSK-M FPS-EDU - Raccordo per guaine con dispositivo antitrazione integrato
SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU 55502689 SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione