EPIC® H-Q TS

Questa robusta custodia per connettori rettangolari in plastica ha molteplici applicazioni. La filettatura femmina M25 a montaggio laterale è idonea per il collegamento di pressacavi o raccordi. Ciò si traduce in un design ottimizzato per quanto riguarda il peso e lo spazio di installazione.

Resistente alla corrosioneLeggeroScarico della trazione ottimaleIngombri ridotti

No data available for display
Codice articolo MUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

381166441
2510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La custodia volante è compatibile con molti custodie comuni sul mercato (base da pannello, base da parete o custodia volante con leva).
  • Risparmio di spazio e peso grazie alle dimensioni ridotte.
  • Con ingresso cavo laterale per una posa ordinata dei cavi e per evitare una piega eccessiva del cavo.
  • Con filettatura femmina a ingombro ridotto per l'impiego con pressacavi o raccordi metrici.
  • Il bloccaggio avviene con una leva centrale e la relativa controparte.
  • Corrisponde alla protezione IP 65 quando serrato.

Applicazione

  • Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.
  • Per l'impiego con gli inserti per connettori rettangolari della serie EPIC® H-Q.
  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.
  • I settori di impiego tipici sono motori elettrici e servoazionamenti.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Poliammide PA

Grado di protezione

  • IP 65

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.