Custodia di montaggio in plastica EPIC® H-Q

Custodia di montaggio in plastica EPIC® H-Q per serie di connettori rettangolari H-Q

Resistente alla corrosioneLeggeroScarico della trazione ottimale

Codice articolo Unità di base

Prezzo di base

38119455
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La base da pannello è compatibile con molte custodie per passacavi comuni sul mercato.
  • Con base aperta per l'ingresso del cavo nell'alloggiamento o nel quadro elettrico.

Applicazione

  • Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.
  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
  • I settori di impiego tipici sono motori elettrici e servoazionamenti.
  • Da utilizzare con le custodie per connettori rettangolari della serie EPIC® H-Q.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: termoplastica, grigia
    Leva: acciaio zincato

Grado di protezione

  • IP 66

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.