Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
TY-GRIP® FOL/ FO è utilizzabile per applicazioni ricorrenti grazie alla rapidità e alla facilità di riapertura. Questa fascetta fermacavo è ideale per proteggere cavi fragili come le fibre di vetro.
Pinza per fascette fermacavo STEEL GUN HT-338 per l'installazione semplice ed economica di fascette in acciaio inox a una larghezza di 7,9 mm, evita gli spigoli vivi riducendo quindi il rischio di gravi lesioni
La fascetta TY-RAP® con linguetta in acciaio / linguetta di bloccaggio è disponibile anche da LAPP come variante resistente al calore, in grado di resistere a temperature fino a 105 ° C.
Le fascette fermacavo in acciaio inox LS si contraddistinguono per l'elevata qualità dell'acciaio (AISI 316), resistente agli acidi e alla corrosione, fattore particolarmente interessante per i fasci di cavi in ambienti severi.