- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Legare, raccogliere, fissare
- Fascette per cavi
Fascette per cavi
Il Gruppo Lapp offre fascette fermacavo per tutti i tipi di applicazione e requisito.
I più venduti della categoria


CABLE TIES TY-FAST 200-40-C NR
CABLE TIES TY-FAST 200-40-C NR
61810390
La fascetta fermacavo TY - FAST® in PA 6.6 è la soluzione standard per diverse applicazioni. Soddisfa diverse omologazioni.

Universal attachment clip for cobots
Universal attachment clip for cobots
381166901
Attacco universale rimovibile per robot collaborativi, per il fissaggio di tubi e cavi, installazione rapida e semplice.

CABLE TIES TY-RAP TY 24 MFR-RW
CABLE TIES TY-RAP TY 24 MFR-RW
61723332
La fascetta TY - RAP® Railway è una fascetta in PA 6.6. È priva di alogeni e quindi particolarmente adatta per l'uso in edifici pubblici, aeroporti, ospedali, ecc. Grazie alla certificazione DIN EN 45545-2 HL2, può essere utilizzata nel settore ferroviario.

SCREW / ADHESIVE SOCKET 19X19 NA
SCREW / ADHESIVE SOCKET 19X19 NA
61718612
Zoccolo a vite/adesivo per il fissaggio di fascette fermacavo

FLAT GROUND STRAP/TERMINALS 1X25/M8/300
FLAT GROUND STRAP/TERMINALS 1X25/M8/300
4571131
Gli schermi a nastro per la messa a terra sono ideali per essere utilizzati nelle installazioni di armadi elettrici.

CABLE TIE DETECT 290X4.5 BU
CABLE TIE DETECT 290X4.5 BU
61723366
La caratteristica rilevabile rende questa fascetta fermacavo particolarmente interessante per l'industria alimentare e delle bevande.

CORD CLIPS CC 11 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 11 CABLE CLAMP
61723820
Componente di fissaggio CC cord clips per cavi e conduttori, autoadesivo su diverse superfici

TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
61724430
Zoccolo a vite TC in alluminio per il fissaggio di fascette fermacavo, in alluminio, componente di serraggio termoresistente

STEEL-GUN HT 338 CABLE TIE PLIERS
STEEL-GUN HT 338 CABLE TIE PLIERS
83250022
Pinza per fascette fermacavo STEEL GUN HT-338 per l'installazione semplice ed economica di fascette in acciaio inox a una larghezza di 7,9 mm, evita gli spigoli vivi riducendo quindi il rischio di gravi lesioni

BASIC TIE TOOL
BASIC TIE TOOL
62120321
Pinza per fascette fermacavo BASIC per l'installazione semplice ed economica di fascette in plastica fino a una larghezza di 4,8 mm

CABLE EATER SHR-08-PPBW WH
CABLE EATER SHR-08-PPBW WH
61830302
Cable-Eater è un tubo di raggruppamento per cavi e conduttori. L'applicazione principale consiste nella raccolta in fasci e nella protezione di cavi nel cablaggio, nell'industria elettrica e nella costruzione di quadri elettrici.

CABLE TIES TY-RAP TY 34 M 151X3.5 NA
CABLE TIES TY-RAP TY 34 M 151X3.5 NA
61715480
La fascetta TY-RAP® con linguetta in acciaio è inoltre disponibile presso LAPP come variante per il fissaggio con viti, rivetti e bulloni.

SOCKET SADDLE DETECT S PP
SOCKET SADDLE DETECT S PP
61724111
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

CABLE TIES TY-RAP TY 27 M 340X7.0 NA
CABLE TIES TY-RAP TY 27 M 340X7.0 NA
61715240
La fascetta fermacavo con linguetta in acciaio presenta una resistenza alla trazione migliorata

STEEL CABLE TIES LS 7.9 - 200B
STEEL CABLE TIES LS 7.9 - 200B
61813000
Le fascette fermacavo in acciaio inox LS si contraddistinguono per l'elevata qualità dell'acciaio (AISI 316), resistente agli acidi e alla corrosione, fattore particolarmente interessante per i fasci di cavi in ambienti severi.

FLEX TIE 150X20
FLEX TIE 150X20
61823711
Fascette riutilizzabili con gancio e nastro di velcro per la raccolta in fasci di cavi sensibili

TY-GUN ERG 50
TY-GUN ERG 50
62120120
La pinza per fascette fermacavo TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 consente il montaggio veloce e conveniente di fascette fermacavo.

CABLE TIES TY-RAP TYB 24 MX 140X3.6 BK
CABLE TIES TY-RAP TYB 24 MX 140X3.6 BK
61723020
Le fascette per cavi con linguette in acciaio sono disponibili anche come variante resistente alle intemperie / resistente ai raggi UV, particolarmente adatta per l'installazione in aree esterne.