Fascetta Basic Tie per cavi

La serie base della gamma di fascette fermacavo

Privo di alogeniResistente ai raggi UV

RU

Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Resistenza alla trazione in NPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

neutro
61831001
Basic Tie 98x2.5 NATsì98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61831002
Basic Tie 135x2.5 NATsì135.0 x 2.51.0 - 32.080.0100
61831003
Basic Tie 160x2.6 NATsì160.0 x 2.61.0 - 40.080.0100
61831004
Basic Tie 200x2.6 NATsì200.0 x 2.62.0 - 51.080.0100
61831005
Basic Tie 140x3.5 NATsì140.0 x 3.52.5 - 32.0180.0100
61831006
Basic Tie 200x3.5 NATsì200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61831007
Basic Tie 290x3.5 NATsì290.0 x 3.53.0 - 79.0180.0100
61831013
Basic Tie 370x3.5 NATsì370.0 x 3.52.0 - 103.0180.0100
61831009
Basic Tie 160x4.5 NATsì160.0 x 4.52.5 - 38.0220.0100
61831011
Basic Tie 200x4.5 NATsì200.0 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61831014
Basic Tie 290x4.5 NATsì290.0 x 4.53.5 - 78.0220.0100
61831016
Basic Tie 360x4.5 NATsì360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61831020
Basic Tie 240x7.8 NATsì240.0 x 7.83.5 - 63.0540.0100
61831021
Basic Tie 300x7.5 NATsì300.0 x 7.54.0 - 80.0540.0100
61831022
Basic Tie 365x7.5 NATsì365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
61831023
Basic Tie 450x7.5 NATsì450.0 x 7.535.0 - 130.0540.0100
61831024
Basic Tie 540x7.5 NATsì540.0 x 7.535.0 - 158.0540.0100
61831025
Basic Tie 750x7.5 NATsì750.0 x 7.535.0 - 220.0540.0100
61831026
Basic Tie 780x9.0 NATsì780.0 x 9.034.0 - 233.0700.0100
Nero (resistente ai raggi UV)
61831041
Basic Tie 98x2.5 BKsì98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61831043
Basic Tie 160x2.6 BKsì160.0 x 2.61.0 - 40.080.0100
61831044
Basic Tie 200x2.6 BKsì200.0 x 2.62.0 - 51.080.0100
61831045
Basic Tie 140x3.5 BKsì140.0 x 3.52.5 - 32.0180.0100
61831046
Basic Tie 200x3.5 BKsì200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61831047
Basic Tie 290x3.5 BKsì290.0 x 3.53.0 - 79.0180.0100
61831053
Basic Tie 370x3.5 BKsì370.0 x 3.52.0 - 103.0180.0100
61831049
Basic Tie 160x4.5 BKsì160.0 x 4.52.5 - 38.0220.0100
61831051
Basic Tie 200x4.5 BKsì200.0 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61831054
Basic Tie 290x4.5 BKsì290.0 x 4.53.5 - 78.0220.0100
61831056
Basic Tie 360x4.5 BKsì360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61831060
Basic Tie 240x7.5 BKsì240 x 7.53.5 - 63.0540.0100
61831061
Basic Tie 300x7.5 BKsì300.0 x 7.54.0 - 80.0540.0100
61831062
Basic Tie 365x7,5 BKsì365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
61831063
Basic Tie 450x7.5 BKsì450.0 x 7.535.0 - 130.0540.0100
61831064
Basic Tie 540x7.5 BKsì540.0 x 7.535.0 - 158.0540.0100
61831065
Basic Tie 750x7.5 BKsì750.0 x 7.535.0 - 220.0540.0100
61831066
Basic Tie 780x9.0 BKsì780.0 x 9.034.0 - 233.0700.0100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza a basi, oli, grassi, derivati dell'olio, e solventi aromatici
  • Resistente ai raggi UV (versione nera)

Applicazione

  • Fascetta multiuso per molte applicazioni

Norm references / Approvals

  • Numero E-File: E352714
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Materiale

  • Poliammide 6.6
  • Privo di alogeni

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C Temperatura di installazione: da -10°C a +60°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.