
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Legare, raccogliere, fissare
- Fascette per cavi
- Fascetta Basic Tie per cavi
Fascetta Basic Tie per cavi




END SLEEVES AHI L 0.25/ 8 LBU
END SLEEVES AHI L 0.25/ 8 LBU
61721867
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
61718614
Zoccolo a vite/adesivo per il fissaggio di fascette fermacavo
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 12E SLM (1)
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 12E SLM (1)
25009704
Connettore completo di segnale EPIC® M23 a 12 vie per serie di connettori circolari M23, confezione 1 con istruzioni di montaggio

ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X0,75
ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X0,75
0026001
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - cavo di alimentazione PVC conforme al tipo H05V2V2-F per utilizzo in macchinari, trasformatori, quadri elettrici ed apparecchiature fino a +90°C

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G2,5
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G2,5
1024435
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di alimentazione privo di alogeni schermato con approvazione DNV GL, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-3, per l'uso nella costruzione di macchine e impianti fino a +125 ° C

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75
00463033
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di impianti e strumenti, adatto per +180°C

UNITRONIC LiYCY A 2X24AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X24AWG/7
0044652
UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 BU
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X2,5 BU
0052002
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
0046014
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C

UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/500
UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/500
73220204
UNITRONIC® SPIRAL - cavo a spirale schermato PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione

CABLE TIE DETECT 98X2.5 BU
CABLE TIE DETECT 98X2.5 BU
61723360
La caratteristica rilevabile rende questa fascetta fermacavo particolarmente interessante per l'industria alimentare e delle bevande.

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25
0036921
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5
0027950
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25
0035800
UNITRONIC® LiYCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 (Maxi TERMI-POINT® 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, schermato, strumentazione, controllo

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1
1136207
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - cavo di comando PVC, schermato e flessibile per diverse applicazioni, sottile e leggero senza guaina interna, U0/U: 300/500V

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
00100644
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di controllo per molteplici applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

UNITRONIC LiYCY 2x0,5
UNITRONIC LiYCY 2x0,5
0034602
UNITRONIC® LiYCY: cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, schermato, strumentazione, controllo

ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG
ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG
2170283
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per uso flessibile; materiale guaina esterna privo di alogeni o PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/7

ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata resistenza a basi, oli, grassi, derivati dell'olio, e solventi aromatici
- Resistente ai raggi UV (versione nera)
Applicazione
- Fascetta multiuso per molte applicazioni
Norm references / Approvals
- Numero E-File: E352714
- Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Materiale
- Poliammide 6.6
- Privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C Temperatura di installazione: da -10°C a +60°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.