![CABLE TIE BASIC TIE 290X3.5 BK CABLE TIE BASIC TIE 290X3.5 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Fascetta Basic Tie per cavi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata resistenza a basi, oli, grassi, derivati dell'olio, e solventi aromatici
- Resistente ai raggi UV (versione nera)
Applicazione
- Fascetta multiuso per molte applicazioni
Norm references / Approvals
- Numero E-File: E352714
- Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Materiale
- Poliammide 6.6
- Privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C Temperatura di installazione: da -10°C a +60°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.