Fascetta fermacavo Ty-Fast®

La fascetta fermacavo TY - FAST® in PA 6.6 è la soluzione standard per diverse applicazioni. Soddisfa diverse omologazioni.

Privo di alogeniResistente ai raggi UV

LLOYDSRUGermanischer Lloyd

Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

neutro
61810350
TY100-18112.0 x 2.425801000
61810360
TY125-18136.0 x 2.432801000
61810380
TY125-40141.0 x 3.6321801000
61810390
TY200-40205.0 x 3.6501801000
61810400
TY300-40290.0 x 3.6761801000
61810410
TY175-50186.0 x 4.6442201000
61810420
TY300-50291.0 x 4.6762201000
61810430
TY400-50366.0 x 4.61022201000
61810440
TY200-120219.0 x 7.650540500
61810450
TY400-120375.0 x 7.6102540500
Nero (resistente ai raggi UV)
61810460
TY100-18x112.0 x 2.425801000
61810470
TY125-18x136.0 x 2.432801000
61810490
TY125-40x141.0 x 3.6321801000
61810500
TY200-40x205.0 x 3.6501801000
61810510
TY300-40x290.0 x 3.6761801000
61810520
TY175-50x186.0 x 4.6442201000
61810530
TY300-50x291.0 x 4.6762201000
61810540
TY400-50x366.0 x 4.61022201000
61810550
TY200-120x219.0 x 7.650540500
61810560
TY400-120x375.0 x 7.6102540500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
  • Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
    threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

Applicazione

  • Fascetta multiuso per molte applicazioni

Norm references / Approvals

  • Numero file: E49405, vedi tabella
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Materiale

  • Poliammide 6.6
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • TY-FAST® è un marchio registrato di ABB.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.