FIPLOCK® ONE M

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE M

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioLeggeroScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloFilettatura metricaMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Passaggio Utile Ø L (mm)Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12ColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

FIPLOCK® ONE M nero
61804211
ASPA-07M12PB12 x 1,517117,27nero10
61804212
ASPA-10M12PB12 x 1,520111010nero10
61804213
ASPA-10M16PB16 x 1,520111010nero10
61804214
ASPA-12M16PB16 x 1,52211912nero10
61804215
ASPA-10M20PB20 x 1,520111010nero10
61804216
ASPA-12M20PB20 x 1,522111312nero10
61804217
ASPA-17M20PB20 x 1,527111317nero10
61804218
ASPA-17M25PB25 x 1,5271217,217nero10
61804219
ASPA-23M25PB25 x 1,536121823nero6
61804220
ASPA-23M32PB32 x 1,536152323nero6
61804221
ASPA-29M32PB32 x 1,541152529nero6
61804222
ASPA-29M40PB40 x 1,541192929nero6
61804223
ASPA-36M40PB40 x 1,5521931,936nero4
61804224
ASPA-36M50PB50 x 1,552193636nero4
61804225
ASPA-48M50PB50 x 1,5651941,948nero4
61804226
ASPA-48M63PG63 x 1,5651950,548nero4
FIPLOCK® ONE M grigio
61804227
ASPA-07M12PG12 x 1,517117,27grigio10
61804228
ASPA-10M12PG12 x 1,520111010grigio10
61804229
ASPA-10M16PG16 x 1,520111010grigio10
61804230
ASPA-12M16PG16 x 1,52211912grigio10
61804231
ASPA-10M20PG20 x 1,520111010grigio10
61804232
ASPA-12M20PG20 x 1,522111312grigio10
61804233
ASPA-17M20PG20 x 1,527111317grigio10
61804234
ASPA-17M25PG25 x 1,5271217,217grigio10
61804235
ASPA-23M25PG25 x 1,536121823grigio10
61804236
ASPA-23M32PG32 x 1,536152323grigio10
61804237
ASPA-29M32PG32 x 1,541152529grigio10
61804238
ASPA-29M40PG40 x 1,541192929grigio10
61804239
ASPA-36M40PG40 x 1,5521931,936grigio10
61804240
ASPA-36M50PG50 x 1,552193636grigio10
61804241
ASPA-48M50PG50 x 1,5651941,948grigio10
61804242
ASPA-48M63PG63 x 1,5651950,548grigio10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
  • Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
  • Grado IP eccellente
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione

  • Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Esigenza di una maggiore tenuta stagna
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
  • Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
  • Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Grigio (RAL 7005)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura

  • da -45°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.