
FIPLOCK® ONE M
Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
FIPLOCK® ONE M
Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
- Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
- Grado IP eccellente
- Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
Applicazione
- Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
- Esigenza di una maggiore tenuta stagna
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
- Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
- Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
Colore standard
- Grigio (RAL 7005)
nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA 6
priva di alogeni - Autoestinguente secondo UL 94 V0
Grado di protezione
- IP66/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura
- da -45°C a +120°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.