
FIPSPLIT® PA6
Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile
Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile
Hazard Level: HL 3
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno
- Resistente agli urti
- Flessibile
- Resistente alla deformazione
Applicazione
- Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
- Tecnologia ferroviaria
- Apparecchiatura per trasporto pubblico
Caratteristiche del prodotto
- Bassa densità di fumi
- Autoestinguente, nessuna formazione di gocce
- Privo di alogeni
- Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
Colore standard
- Grigio (RAL 7011)
nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA 6
privo di silicone
privo di alogeni
Comportamento al fuoco secondo UL 94V-0
Campo di temperatura
- da -45°C a +120°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.