Fascetta fermacavo Ty-Rap®stabilizzata ai raggi UV con linguetta in acciaio

Le fascette per cavi con linguette in acciaio sono disponibili anche come variante resistente alle intemperie / resistente ai raggi UV, particolarmente adatta per l'installazione in aree esterne.

Resistente al caloreResistente alla corrosioneResistente ai raggi UV

UL

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Nero (resistente ai raggi UV)
61723010TYB* 23 MX92.0 x 2.32 - 16801000
61723110TY 232 MX203.0 x 2.32 - 50801000
61723120TY 234 MX356.0 x 2.32 - 102801000
61723020TYB* 24 MX140.0 x 3.62 - 291331000
61723130TY 242 MX208.0 x 3.62 - 501801000
61723040TY 26 MX284.0 x 3.62 - 761801000
61723140TY 244 MX368.0 x 3.62 - 1031801000
61723030TYB* 25 MX186.0 x 4.83.5 - 452201000
61723150TY 253 MX290.0 x 4.83.5 - 782201000
61723060TY 28 MX361.0 x 4.83.5 - 1022201000
61723160TY 272 MX223.0 x 6.96 - 50540500
61723050TY 27 MX340.0 x 7.06 - 90540500
61723070TY 29 MX771.0 x 6.96 - 229540500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'elevata forza è costante anche in condizioni avverse: campi di temperatura, umidità e gelo estremi
  • La chiusura è resistente agli urti e alle vibrazioni
  • Il dente in acciaio è fissata in modo saldo nella testa della fascetta ed è composta da acciaio resistente alla corrosione e antimagnetico (tipo 316)

Applicazione

  • Per il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici per esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Carbon contenuto 2% in conformità norme militari

Norm references / Approvals

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Incluso

  • Gli articoli con aggiunta "B" (es. TYB24 M) vengono forniti nella scatola di lavoro, in cui le fascette per cavi sono disposte in posizione favorevole all'uso

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiale

  • Poliammide 6.6
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • B = scatola, in alternativa sacchetto di plastica
  • TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.