Fascetta fermacavo Ty-Rap®con linguetta in acciaio

La fascetta fermacavo con linguetta in acciaio presenta una resistenza alla trazione migliorata

Privo di alogeni

LLOYDSULGermanischer Lloyd

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

neutro
61715000TYB* 23 M92.0 x 2.32 - 16801000
61716250TY 232 M203.0 x 2.32 - 50801000
61716310TY 234 M356.0 x 2.32 - 102801000
61715060TYB* 24 M140.0 x 3.62 - 291801000
61716370TY 242 M208.0 x 3.62 - 501801000
61715180TY 26 M284.0 x 3.62 - 761801000
61716430TY 244 M368.0 x 3.62 - 1031801000
61715120TYB* 25 M186.0 x 4.83.5 - 452201000
61716490TY 253 M290.0 x 4.83.5 - 782201000
61715300TY 28 M361.0 x 4.83.5 - 1022201000
61716550TY 272 M223.0 x 6.96 - 50540500
61715240TY 27 M340.0 x 7.06 - 90540500
61715360TY 29 M771.0 x 6.96 - 229540500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'elevata forza è costante anche in condizioni avverse: campi di temperatura, umidità e gelo estremi
  • La chiusura è resistente agli urti e alle vibrazioni
  • Il dente in acciaio è fissata in modo saldo nella testa della fascetta ed è composta da acciaio resistente alla corrosione e antimagnetico (tipo 316)

Applicazione

  • Fascette di qualità con dente in acciaio per ambienti critici

Norm references / Approvals

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Incluso

  • Gli articoli con aggiunta "B" (es. TYB24 M) vengono forniti nella scatola di lavoro, in cui le fascette per cavi sono disposte in posizione favorevole all'uso

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Colori naturali

Materiale

  • Poliammide 6.6
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • B = scatola, in alternativa sacchetto di plastica
  • TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.