SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato

Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato

Ampio campo di serraggioAntivibrazioneTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleRobustoSKINTOP® integrato

CE

No data available for display
Codice articolo Filettatura metricaIntervallo di serraggio in mmPassaggio Utile Ø L (mm)Adatto a SILVYN® FPS/FD-PUPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® MSK-M per SILVYN® FPS / FD-PU
55506070
12 x 1,53.0 - 7.067 x 105
55506071
16 x 1,54.5 - 10.09,310 x 145
55506072
20 x 1,57.0 - 13.011,513 x 175
55506073
25 x 1,59.0 - 17.013,416 x 215
55506074
32 x 1,511.0 - 21.019,522 x 275
55506075
40 x 1,519.0 - 28.02729 x 361
55506076
50 x 1,527.0 - 35.036,438 x 451
55506077
63 x 1,534.0 - 45.04648 x 561
SILVYN®MSK-SC-M per SILVYN®FPS/FD-PU
55506101
16 x 1,54.5 - 10.09,310 x 145
55506102
20 x 1,57.0 - 13.011,513 x 175
55506103
25 x 1,59.0 - 17.013,416 x 215
55506104
32 x 1,511.0 - 21.019,522 x 275
55506105
40 x 1,519.0 - 28.02729 x 361
55506106
50 x 1,527.0 - 35.036,438 x 451
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
  • Elevato grado di protezione IP del cavo
  • Montaggio semplice e rapido
  • Ampio campo di serraggio
  • Anti-rotazione

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • In ambienti interni ed esterni
  • Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna

Caratteristiche del prodotto

  • Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®

Costruzione

  • pressacavi SKINTOP®MS-M o
  • SKINTOP® MS-SC-M collegamento EMC
  • SILVYN® raccordo per guaina tramite manicotto interno e dado di bloccaggio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Materiale

  • Modello base:
    Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione pressacavo: CR/NBR
    Guarnizione guaina: TPE

Grado di protezione

  • Cavo: IP 68
    Guaina:
    IP 54 con SILVYN® FPS, FD-PU

Campo di temperatura

  • da -30°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.