SILVYN® MSK-M EE
SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato
Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
- Elevato grado di protezione IP del cavo
- Montaggio semplice e rapido
- Ampio campo di serraggio
- Anti-rotazione
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- In ambienti interni ed esterni
- Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna
Caratteristiche del prodotto
- Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®
Costruzione
- pressacavi SKINTOP®MS-M o
- SKINTOP® MS-SC-M collegamento EMC
- SILVYN® raccordo per guaina tramite manicotto interno e dado di bloccaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale
- Modello base:
Corpo: ottone nichelato
Guarnizione pressacavo: CR/NBR
Guarnizione guaina: TPE
Grado di protezione
- Cavo: IP 68
Guaina:
IP 54 con SILVYN® FPS, FD-PU
Campo di temperatura
- da -30°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
