SKINTOP® TRAIN EMC
Importante quando la sicurezza è la priorità assoluta. Il pressacavo in ottone con guarnizione senza alogeni e compressione su tutta la superficie forma una barriera chiusa contro il fuoco e i fumi in caso di incendio. La spazzola in ottone a 360° garantisce una protezione EMC affidabile, anche dopo il rimontaggio. Certificato secondo le norme EN 45545-2 (HL1-HL3) e EN 45545-3 (E30) e quindi ideale per le chiusure antincendio.
- Pressacavo per applicazioni ferroviarie
- Hazard Level: HL 3
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Aumenta la sicurezza antincendio, poiché la compressione su tutta la superficie forma una barriera chiusa e stagna contro il fuoco e i gas di scarico in caso di incendio.
- Ottimale protezione EMC grazie all'esclusiva spazzola in ottone a 360°, che crea un contatto a bassa impedenza tra calza di schermatura in rame e pressacavo.
- La protezione EMC è garantita anche dopo la rimozione e la reinstallazione, poiché la treccia di rame della schermatura non viene danneggiata dalla spazzola di ottone.
- I materiali privi di alogeni favoriscono l'uso del prodotto nelle aree pubbliche.
- Installazione sicura, rapida e semplice.
Applicazione
- Per l'utilizzo di cavi schermati in rame in conformità alle norme EMC.
- Può essere utilizzato nei veicoli ferroviari secondo gli standard (test di comportamento al fuoco secondo DIN EN 45545-2, set di requisiti R22/R23, livelli di pericolo HL1-HL3; test di resistenza al fuoco secondo DIN EN 45545-3, classificazione E30).
- La variante "XL" è appositamente concepita per le custodie con pareti spesse grazie alla filettatura di raccordo particolarmente lunga.
- Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
- Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per installazione e valori di fissaggio
consultare le istruzioni
Certificazioni
- EN 45545-2 HL3
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Guarnizione: elastomero speciale
O-ring: elastomero speciale
Grado di protezione
- IP 68 - 3 bar
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -20°C a +100°C
- Statico: da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
