SKINTOP® TRAIN

Importante quando la sicurezza è la priorità assoluta. Il pressacavo in ottone con guarnizione priva di alogeni e compressione su tutta la superficie fornisce protezione formando una barriera chiusa contro il fuoco e i gas di scarico in caso di incendio. È certificato in conformità alle norme EN 45545-2 (HL1-HL3) e EN 45545-3 (E30) ed è quindi ideale per le chiusure antincendio.

  • Pressacavo per applicazioni ferroviarie
  • Hazard Level: HL 3

guidaAutoestinguentePrivo di alogeniaffidabilità

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® TRAIN
53113800
M 12 x 1,53,5 - 6,5166,550
53113801
M 16 x 1,56 - 9,520750
53113802
M 20 x 1,58 - 1224825
53113803
M 25 x 1,512 - 1629825
53113804
M 32 x 1,513 - 2036925
53113805
M 40 x 1,519 - 2745910
53113806
M 50 x 1,527 - 34541010
53113807
M 63 x 1,534 - 4467155
SKINTOP® TRAIN XL
53113810
M 12 x 1,53,5 - 6,5161250
53113811
M 16 x 1,56 - 9,5201250
53113812
M 20 x 1,58 - 12241225
53113813
M 25 x 1,512 - 16291225
53113814
M 32 x 1,513 - 20361525
53113815
M 40 x 1,519 - 27451510
53113816
M 50 x 1,527 - 34541510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Aumenta la sicurezza antincendio, poiché la compressione su tutta la superficie forma una barriera chiusa e stagna contro il fuoco e i gas di scarico in caso di incendio.
  • I materiali privi di alogeni favoriscono l'uso del prodotto nelle aree pubbliche.
  • Installazione sicura, rapida e semplice.
  • La tenuta ermetica ottimale consente di raggiungere il grado di protezione IP 68 (3 bar).

Applicazione

  • Per sigillare a tenuta stagna e bloccare un cavo inserito in una cassetta o quadro o altro.
  • Può essere utilizzato nei veicoli ferroviari secondo gli standard (test di comportamento al fuoco secondo DIN EN 45545-2, set di requisiti R22/R23, livelli di pericolo HL1-HL3; test di resistenza al fuoco secondo DIN EN 45545-3, classificazione E30).
  • La variante "XL" è appositamente concepita per le custodie con pareti spesse grazie alla filettatura di raccordo particolarmente lunga.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
  • Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per installazione e valori di fissaggio
    consultare le istruzioni

Certificazioni

  • EN 45545-2 HL3

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione: elastomero speciale
    O-ring: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68 - 3 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.