SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5
SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5
53112552
SKINTOP® MS-HF-M GRIP, pressacavo a leva doppia privo di alogeni con elevato scarico della trazione per condizioni ambientali gravose
Importante quando la sicurezza è la priorità assoluta. Il pressacavo in ottone con guarnizione senza alogeni e compressione su tutta la superficie forma una barriera chiusa contro il fuoco e i fumi in caso di incendio. La spazzola in ottone a 360° garantisce una protezione EMC affidabile, anche dopo il rimontaggio. Certificato secondo le norme EN 45545-2 (HL1-HL3) e EN 45545-3 (E30) e quindi ideale per le chiusure antincendio.