SKINTOP® TRAIN EMC

Importante quando la sicurezza è la priorità assoluta. Il pressacavo in ottone con guarnizione senza alogeni e compressione su tutta la superficie forma una barriera chiusa contro il fuoco e i fumi in caso di incendio. La spazzola in ottone a 360° garantisce una protezione EMC affidabile, anche dopo il rimontaggio. Certificato secondo le norme EN 45545-2 (HL1-HL3) e EN 45545-3 (E30) e quindi ideale per le chiusure antincendio.

  • Pressacavo per applicazioni ferroviarie
  • Hazard Level: HL 3

guidaAutoestinguentePrivo di alogeniaffidabilitàinterferenze

CE

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmØ minimo sopra calza (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® TRAIN EMC
53113840
M 16 x 1,56 - 9,5220750
53113841
M 20 x 1,58 - 12324825
53113842
M 25 x 1,512 - 16629825
53113843
M 32 x 1,513 - 20836925
53113844
M 40 x 1,519 - 271045910
53113845
M 50 x 1,527 - 3414541010
53113846
M 63 x 1,534 - 442067155
SKINTOP® TRAIN EMC XL
53113850
M 16 x 1,56 - 9,52201250
53113851
M 20 x 1,58 - 123241225
53113852
M 25 x 1,512 - 166291225
53113853
M 32 x 1,513 - 208361525
53113854
M 40 x 1,519 - 2710451510
53113855
M 50 x 1,527 - 3414541510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Aumenta la sicurezza antincendio, poiché la compressione su tutta la superficie forma una barriera chiusa e stagna contro il fuoco e i gas di scarico in caso di incendio.
  • Ottimale protezione EMC grazie all'esclusiva spazzola in ottone a 360°, che crea un contatto a bassa impedenza tra calza di schermatura in rame e pressacavo.
  • La protezione EMC è garantita anche dopo la rimozione e la reinstallazione, poiché la treccia di rame della schermatura non viene danneggiata dalla spazzola di ottone.
  • I materiali privi di alogeni favoriscono l'uso del prodotto nelle aree pubbliche.
  • Installazione sicura, rapida e semplice.

Applicazione

  • Per l'utilizzo di cavi schermati in rame in conformità alle norme EMC.
  • Può essere utilizzato nei veicoli ferroviari secondo gli standard (test di comportamento al fuoco secondo DIN EN 45545-2, set di requisiti R22/R23, livelli di pericolo HL1-HL3; test di resistenza al fuoco secondo DIN EN 45545-3, classificazione E30).
  • La variante "XL" è appositamente concepita per le custodie con pareti spesse grazie alla filettatura di raccordo particolarmente lunga.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
  • Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per installazione e valori di fissaggio
    consultare le istruzioni

Certificazioni

  • EN 45545-2 HL3

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione: elastomero speciale
    O-ring: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68 - 3 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.