SKINTOP® MS-HF-M
SKINTOP® MS-HF-M, pressacavo in ottone privo di alogeni con elevata sicurezza di funzionamento
- Pressacavo per applicazioni ferroviarie
- Hazard Level: HL 3
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Privo di alogeni e autoestinguente
- Ottimale scarico della trazione
- Campi di serraggio variabili e ampi
- Massima affidabilità
Applicazione
- Metropolitane e treni
- In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.
- Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21
Materiale
- Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide privo di alogeni conforme a UL 94 V 0 Guarnizione: elastomero speciale O-ring: elastomero speciale
Grado di protezione
- IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
- Statico: da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.