EPIC® POWER LS1.5 A6

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Custodia di montaggio EPIC® LS1.5 per contatti femmina per il collegamento al connettore a spina

  • I contatti devono essere ordinati a parte
  • Made in Germany

Automazione industrialeAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleRobustointerferenzeImpermeabile

Codice articolo Article descriptionTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Tipo LS1.5 A6 per contatti femmina
44429316
EPIC® POWER LS1.5 A6Ø4,2mm (4x)3+PE+21
44429317
EPIC® POWER LS1.5 A6Ø4,2mm (4x)3+PE+41
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Maggiore potenza per servomotori
  • Design anti-vibrazione
  • Versione EMC per cavi di grosse sezioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Servomotori e servo-azionamenti

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V (contatti 3,6mm)
  • 250 V (contatti 2mm)

Tensione di prova

  • 6 kV (contatti 3,6 mm)
  • 4 kV (contatti 2 mm)

Corrente nominale (A)

  • 70 A (contatti da 3,6 mm) a 25 °C
  • 30 A (contatti da 2 mm) a 25 °C

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 3+PE+2(3.6mm/2mm)
  • 3+PE+4(3.6mm/2mm)

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,75 - 10 mm² (contatti 3,6 mm)
  • Contatto a crimpare: 0,14 - 4,0 mm² (contatti 2 mm)

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 50

Campo di temperatura

  • da -20 °C a +125 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.