Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Questa robusta custodia per connettori rettangolari in plastica ha molteplici applicazioni. La filettatura femmina M25 a montaggio laterale è idonea per il collegamento di pressacavi o raccordi. Ciò si traduce in un design ottimizzato per quanto riguarda il peso e lo spazio di installazione.
Questa robusta custodia per connettori rettangolari in plastica ha molteplici applicazioni. La filettatura femmina M25 è idonea per il collegamento di un pressacavo o raccordo. Ciò si traduce in un design ottimizzato per quanto riguarda il peso e lo spazio di installazione.
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
La base da pannello è compatibile con molte custodie per passacavi comuni sul mercato.
Con base aperta per l'ingresso del cavo nell'alloggiamento o nel quadro elettrico.
Il blocco avviene tramite leva centrale in acciaio inox.
I nomi degli articoli con il suffisso "EMC" indicano custodie in zinco pressofuso con superficie nichelata, che offrono una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche (EMC).
I nomi degli articoli con il suffisso "BK" indicano custodie nere in zinco pressofuso con superficie verniciata a polvere, che promettono elevata robustezza e resistenza alle temperature.
Applicazione
Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.
Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
I nomi degli articoli con il suffisso "EMC" sono progettati appositamente per ambienti in cui è richiesta la compatibilità elettromagnetica (EMC).
I settori di impiego tipici sono motori elettrici e servoazionamenti.
Da utilizzare con le custodie per connettori rettangolari della serie EPIC® H-Q.
Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
Custodia: pressofusione in lega di zinco grigia, leva in acciao zincato
Grado di protezione
IP 66
Campo di temperatura
da -40°C a +125°C
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.