EPIC® H-DD 108

La serie H-DD con contatti a crimpare torniti, per un'elevata densità di poli in spazi ristretti.

La matrice per connettori rettangolari offre un numero elevato di contatti ed è appositamente concepita per l’impiego nell’industria della plastica.

  • Densità di riempimento massima in connettori compatti
  • Disponibile anche come EPIC® H-DD 216

Automazione industrialeIngombri ridotti

CEcRUus

No data available for display
Codice articolo Tipo di contattoDescrizione articoloNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

381167272
femminatornito1 - 1081
381167271
maschiotornito1 - 1081
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La serie H-DD con contatti torniti è indicata per le applicazioni che richiedono un alto numero di contatti pur mantenendo custodie di dimensioni ridotte risparmiando così spazio nell'installazione.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 4 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 3 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 108 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.