EPIC® H-DD 72
La serie H-DD con contatti a crimpare torniti, per un'elevata densità di poli in spazi ristretti.
La matrice del connettore con contatti torniti può, ad esempio, essere utilizzata nell’industria meccanica o nei sistemi di illuminazione ed audio.
- Densità di riempimento massima in connettori compatti
- Disponibile anche come EPIC® H-DD 144
| Codice articolo | Tipo di contatto | Descrizione articolo | Numero di contatti operativi | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
381167270
| femmina | tornito | 1 - 72 | 1 | |||
381167269
| maschio | tornito | 1 - 72 | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La serie H-DD con contatti torniti è indicata per le applicazioni che richiedono un alto numero di contatti pur mantenendo custodie di dimensioni ridotte risparmiando così spazio nell'installazione.
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Tecnologia per lo spettacolo
- Industria plastica
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensione di prova
- 4 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 3 mOhm
Contatti
- Argentati/dorati
Numero di contatti
- 72 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²
Cicli di innesto
- 500
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
