UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S

Cavo di controllo e segnale di piccole sezioni - UL/CSA listed

UNITRONIC® 300/300 S: cavo per dati PVC a bassa frequenza schermato e non, UL/CSA AWM, CMG, ulteriori omologazioni Tray Cable per installazioni con canaline portacavi, -25°C/105°C

  • Definizione della versione schermata:
    in precedenza "UNITRONIC® 300 CY",
    ora "UNITRONIC® 300 S"
  • Altre versioni disponibili su richiesta
  • Colorazione conduttori americana, vedi tabella T9

EolicoAutoestinguenteResistente alle basse temperatureResistente all'olioResistente alla temperaturaResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CECSARUULC_ULFire

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di conduttori e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® 300
301602
UNITRONIC® 3002 x AWG166,72583
301802
UNITRONIC® 3002 x AWG186,118,361
302006
UNITRONIC® 3006 x AWG207,529,597
302015
UNITRONIC® 30015 x AWG2011,573,7178
302020
UNITRONIC® 30020 x AWG2012,698,1259
302025
UNITRONIC® 30025 x AWG2014,1122,6354
302204
UNITRONIC® 3004 x AWG22513,733
302210
UNITRONIC® 30010 x AWG22734,89667
302215
UNITRONIC® 30015 x AWG227,951,391
302220
UNITRONIC® 30020 x AWG22968,5116
302225
UNITRONIC® 30025 x AWG2210,585,6180
302410
UNITRONIC® 30010 x AWG246,421,451
UNITRONIC® 300 S
301602S
UNITRONIC® 300 S2 x AWG167,650,6101
301606S
UNITRONIC® 300 S6 x AWG169,9105,7210
301802S
UNITRONIC® 300 S2 x AWG186,837,275
301803S
UNITRONIC® 300 S3 x AWG187,349,185
301804S
UNITRONIC® 300 S4 x AWG187,959,6104
301825S
UNITRONIC® 300 S25 x AWG1816,8278,4448
302002S
UNITRONIC® 300 S2 x AWG206,328,360
302004S
UNITRONIC® 300 S4 x AWG207,340,288
302006S
UNITRONIC® 300 S6 x AWG208,455,1119
302206S
UNITRONIC® 300 S6 x AWG226,435,768
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ampio campo di applicazioni grazie alle diverse certificazioni
  • Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline

Applicazione

  • Cavi per trasmissione dati per cablaggi interni ed esterni
  • Per il mercato Nord America
  • Negli USA in conformità a CMG, PLTC o ITC posa diretta su piattaforma, in combinazione con -ER (Exposed Run) per sezioni di transizione non protette di max. 1,8 m di lunghezza ciascuna
  • Posa interrata diretta consentita negli USA per sezioni nominali del conduttore 18 AWG e 16 AWG grazie all'omologazione DIRECT BURIAL
  • Resistente alle torsioni fino a ±150 °/m in drip loop di impianti eolici

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)
  • CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • UNITRONIC® 300 S: con nastratura totale, filo di drenaggio e calza in rame stagnato (copertura 75 %)
  • Guaina esterna in composto PVC speciale
  • Guaina esterna grigio scuro (simil RAL 7005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • vedi tabella T9

Cordatura conduttori

  • Filo sottile

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Durante l'installazione: > 4 x diametro esterno
  • Schermato: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Tensione nominale UL: 300 V
    IEC: non adatto per uso potenza

Tensione di prova

  • 1500 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale / Nord America: da -25°C a +105°C (AWM per USA: +80°C)
  • Posa fissa / Nord America: da -40°C a +105°C (AWM per USA: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 152 m; bobina 305 m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.