ÖLFLEX® CONTROL TM CY
Cavo schermato in PVC, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM20886/WET/OIL RES, CSA AWM
ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica
- Resistente alla torsione per drip loops
- Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
- EMC/schermato
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Approvazioni "multiple" / per diverse applicazioni e destinazioni d'uso
- Facile da installare e non servono protezioni, con conseguenti vantaggi sui costi di installazione
- Schermatura da campi elettromagnetici
- 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Utilizzo all’aperto negli USA
Applicazione
- Macchine industriali, impiantistica negli USA
- Posa non protetta a 600 V in canaline portacavi negli Stati Uniti, comprese pose esposte da 1,8m per le versioni con almeno 3 fili
- Conformità per l'uso nelle macchine utensili (UL) MTW
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
- Uso all'aperto e interramento diretto negli Stati Uniti, secondo UL 1277
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test - Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
- Tecnicamente resistente alle radiazioni solari e all'ozono
- Elevato grado di copertura della schermatura,
ridotta impedenza di trasferimento
(max. 250 Ω/km a 30 MHz) - Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
Riferimenti normativi/approvazioni
- Da Giugno:
- Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG, e < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC rivestito con film di nylon
- Schermatura in foglio di alluminio
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Guaina esterna grigia
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Fili sottili di rame nudo
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- 6 x Diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V
Tensione di prova
- 2000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- "-40 ° C (posa fissA) / -25 ° C (movimento occasionale) a + 90 °C (TC) o + 105 ° C (AWM)"
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.