ÖLFLEX® TRAY II

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run

  • Resistente alla torsione per drip loops
  • Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79
  • Utilizzo all'esterno in USA

Per esternoAutoestinguenteResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CECSARUULC_ULEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²AWG per conduttoreDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® Tray II
221803
3 G 1.0-7.528,885
221804
4 G 1.0-8.138,498
221805
5 G 1.0-8.848115
221807
7 G 1.0-9.567149
221812
12 G 1.0-12.1115255
221818
18 G 1.0-14.9173365
221825
25 G 1.0-16.9240479
221603
3 G 1.5-8.343103
221604
4 G 1.5-8.958124
221605
5 G 1.5-9.772146
221607
7 G 1.5-10.5101189
221609
9 G 1.5-12.1130255
221612
12 G 1.5-14.4173328
221618
18 G 1.5-16.6259431
221625
25 G 1.5-18.8360592
221641
41 G 1.5-25591931
221403
3 G 2.5-9.272130
221404
4 G 2.5-1096159
221405
5 G 2.5-10.8120224
221407
7 G 2.5-11.8168252
221412
12 G 2.5-16.2288459
221418
18 G 2.5-18.7432654
221425
25 G 2.5-22.5600874
221204
4 G 4.0-11.7153226
221205
5 G 4.0-12.8192279
221004
4 G 6.0-14.7231394
221005
5 G 6.0-16288472
221007
7 G 6.0-17.4405661
220804
4 G 10.0-17.9384615
220805
5 G 10.0-19.6480,624771
220604
4 G 16.0-22.8615864
220605
5 G 16.0-24.97681080
220404
4 G427.89601418
220204
4 G232.313442077
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile da installare e non servono protezioni, con conseguenti vantaggi sui costi di installazione
  • Approvazioni "multiple" / per diverse applicazioni e destinazioni d'uso
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Utilizzo all’aperto negli USA

Applicazione

  • Macchine industriali, impiantistica negli USA
  • Posa non protetta a 600 V in canaline portacavi negli Stati Uniti, comprese pose esposte da 1,8m per le versioni con almeno 3 fili
  • Conformità per l'uso nelle macchine utensili (UL) MTW
  • Uso all'aperto e interramento diretto negli Stati Uniti, secondo UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
  • Resistente all’acqua UL 75°C WET Rating
  • Resistente alle radiazioni solari (SUN RES) e all'ozono
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) and c(UL) CIC/TC-ER up to and including 4/0AWG [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento: PVC rivestito con film di nylon
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Guaina esterna nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Conduttore flessibile in rame

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • 2 AWG (33,62 mm2) o inferiore: 4 x OD
  • 1 AWG (42,41 mm2) o superiore: 6 x OD

Tensione Nominale (V)

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • "-40 ° C (posa fissA) / -25 ° C (movimento occasionale) a + 90 °C (TC) o + 105 ° C (AWM)"

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.