ETHERLINE® ACCESS M

Switch managed industriale

Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

  • Alimentazione ridondante
  • Robusto case in metallo e montaggio su guida DIN
  • Fanless

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industriale

CEUL

Codice articolo Descrizione articoloTipoNumero di porteUnità di base

Prezzo di base

Managed Switch con RJ45
21700125
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GENManaged6 x RJ45
21700126
ETHERLINE® ACCESS M08T-2GENManaged8 x RJ45
Managed Switch con SFP
21700136
ETHERLINE® ACCESS M08T02SFPManaged8 x RJ45 + 2 x SFP
21700137
ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFPManaged8 x RJ45 + 2 x SFP Gbit/s
Accessori per managed switch con SFP
21700127MUN-SFP-155-MM-LC-13-2-DDISFP-
21700128MUN-SFP-155-SM-LC-13-40-DDI-LLPSFP-
21700139MUN-SFP-1G-MM-LC-85-0.5-DDSFP-
21700149MUN-SFP-1G-SM-LC-13-10-DDI-LLPSFP-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimizzazione dei costi di esercizio generali con una installazione più rapida
  • Soluzioni estremamente flessibili e disponibili a livello globale da un unico fornitore

Caratteristiche del prodotto

  • Configurazione semplice di reti ridondanti con un tempo di riconfigurazione di < 20 ms
  • Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Dimensioni Packet Buffer: 1 Mbit
  • Protocolli supportati: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • Alimentazione ridondante: 24 VDC

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL 61010
  • Shock IEC 60068-2-27
  • Caduta libera IEC60068-2-32
  • Vibrazioni IEC 60068-2-6

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-Description: Switch di rete

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-Description: Switch di rete

Alimentazione di tensione

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Grado di protezione

  • IP 40

Campo di temperatura

  • da -40°C a +75°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.