
ETHERLINE® ACCESS U
Switch unmanaged industriale
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
- Alimentazione ridondante
- Robusto case in metallo e montaggio su guida DIN
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottimizzazione dei costi di esercizio generali con una installazione più rapida
- Soluzioni estremamente flessibili e disponibili a livello globale da un unico fornitore
Caratteristiche del prodotto
- Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Dimensioni Packet Buffer: min. 1Mbit
- Broadcast storm protection
- Alimentazione ridondante: 24 VDC
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL 61010
- Shock IEC 60068-2-27
- Caduta libera IEC60068-2-32
- Vibrazioni IEC 60068-2-6
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 5.0 Class-Description: Switch di rete
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 6.0 Class-Description: Switch di rete
Alimentazione di tensione
- DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione
- IP 30
Campo di temperatura
- da -10°C a +60°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.