EPIC® H-A 3 MTG

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

La custodia robusta e compatta in metallo è appositamente concepita per l’utilizzo con un connettore rettangolare e per l’alimentazione elettrica in spazi ristretti.

  • Custodia piccola robusta in metallo
  • Indice di protezione testato UL50E

Automazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

No data available for display
Codice articolo Article descriptionMPGMaterialeColoriPressacavoCampo di serraggio del pressacavoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

19512102
H-A 3 MTGV 7-13--zinco pressofuso-7.0 - 13.010
Custodia H-A: custodia volante (ingresso verticale)
10512100
H-A 3 MTgv-11zinco pressofusogrigio--10
10426500
H-A 3 MTgv-11zinco pressofusogrigio6.5 - 1210
19512100
H-A 3 MTg M2020-zinco pressofusogrigio--10
19426500
H-A 3 MTgv M2020-zinco pressofusogrigio3 - 13.510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.
  • La custodia volante è compatibile con molti custodie comuni sul mercato (base da pannello, base da parete o custodia volante con leva).
  • Il blocco avviene tramite leva sulla controparte
  • Con foro filettato per l'impiego con il rispettivo pressacavo.
  • La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

Applicazione

  • Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.
  • Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.
  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.

Caratteristiche del prodotto

  • Custodia volante
  • Volante con leva singola
  • Versioni standard e alte
  • Versioni con/senza pressacavo
  • Custodia in metallo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressfusione di zinco verniciato a polvere, grigio
    Leva: acciaio zincato

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.