UNITRONIC® ROBUST

Cavo per trasmissione dati privo di alogeni con codice colori secondo DIN 47100 - resistente ad una ampia gamma di agenti chimici

UNITRONIC® ROBUST: cavo per dati a bassa frequenza, resistente a biopetroli/detergenti/acqua calda/liquidi idraulici, -40°C/+90°C, per esterni, alimenti e bevande, compostaggio

  • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Food & BeveragePer esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente ai raggi UV

CEECOLAB

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® ROBUST
1032000
2 x 0.143,22,815
1032001
3 x 0.143,44,217
1032002
4 x 0.143,65,621
1032003
5 x 0.143,9725
1032004
7 x 0.144,29,830
1032005
8 x 0.144,911,240
1032006
10 x 0.145,21441
1032007
12 x 0.145,616,850
1032009
16 x 0.146,122,463
1032011
25 x 0.147,73595
1032012
2 x 0.253,84,821
1032013
3 x 0.2547,225
1032014
4 x 0.254,39,631
1032015
5 x 0.254,71238
1032016
7 x 0.255,116,847
1032017
8 x 0.256,219,266
1032018
10 x 0.256,82471
1032019
12 x 0.25728,881
1032021
16 x 0.257,738,4104
1032024
25 x 0.259,560151
1032025
2 x 0.344,26,529
1032026
3 x 0.344,49,832
1032027
4 x 0.344,813,141
1032028
5 x 0.345,516,352
1032030
7 x 0.345,922,965
1032031
8 x 0.347,126,190
1032032
10 x 0.347,632,693
1032033
12 x 0.347,839,2107
1032035
16 x 0.348,752,2138
1032038
25 x 0.3411,281,6213
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
  • Non sensibile al contatto con oli biologici e le loro emulsioni nonché numerosi grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
  • Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas
  • Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
  • Adatto per la pulizia a vapore

Applicazione

  • Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
  • Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
  • Per elaborazioni dati, misurazione ed ingegneria di regolazione, sistemi di sicurezza e cavi per elettronica
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
  • Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S2
  • Privo di alogeni a norma IEC 60754-1, ridotta corrosività/acidità dei gas d’incendio a norma IEC 60754-2, ridotta tossicità dei gas d’incendio a norma EN 50305
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812
  • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage

Costruzione

  • Fili sottili/multifilare di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori privo di alogeni
  • Guaina esterna in TPE speciale
  • Colore guaina esterna: nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 60 nF/km

Resistenza specifica dell’isolamento

  • > 20 GOhm x cm

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, a fili sottili
    0.34 mm²: a 7 fili

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Con 0,14 mm²: 1.200 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40°C a +90°C
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.