Eshop

UNITRONIC® LiHH

Cavo per trasmissione dati privo di alogeni con codifica conduttori secondo DIN 47100

UNITRONIC® LiHH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo LS0H/LSZH

  • Per edifici pubblici, impianti industriali
  • Ulteriori misure/colori su richiesta
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Privo di alogeni

CEFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

0037104
6 x 0.144,48,125
0037120
2 x 0.2544,822
0037121
3 x 0.254,27,225
0037122
4 x 0.254,59,628
0037124
6 x 0.255,314,439
0037125
7 x 0.255,316,842
0037126
8 x 0.256,419,250
0037128
12 x 0.257,228,867
0037140
2 x 0.344,46,528
0037141
3 x 0.344,69,830
0037142
4 x 0.34513,140
0037143
5 x 0.345,716,344
0037147
12 x 0.34839,297
0037150
2 x 0.54,99,631
0037151
3 x 0.55,214,437
0037152
4 x 0.55,819,245
0037153
5 x 0.56,32458
0037154
7 x 0.57,133,672
0037160
2 x 0.755,314,441
0037162
4 x 0.756,328,860
0037165
12 x 0.7510,486,4165
0037171
3 x 1.06,128,857
0037172
4 x 1.06,638,467
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Privo di alogeni: per la protezione di persone e beni di valore grazie alla bassa densità del fumo e alla ridotta emissione di gas corrosivi in caso di incendio
  • Bassa capacità a causa dell'isolamento a base di poliolefina
  • Diametro esterno ridotto anche con elevato numero di conduttori

Applicazione

  • Adatto per ambienti con alta concentrazione di persone e beni di valore che devono essere protetti in caso di incendio
  • Per l'impiego in edifici pubblici, sistemi di trasporto e in impianti industriali
  • Per elaborazioni dati, misurazione ed ingegneria di regolazione, sistemi di sicurezza e cavi per elettronica
  • Ambienti asciutti e umidi

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Privo di alogeni, bassa emissione di fumi (LSZH)
  • Privo di alogeni a norma IEC 60754-1, ridotta corrosività/acidità dei gas d’incendio a norma IEC 60754-2, ridotta tossicità dei gas d’incendio a norma EN 50305
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili/multifilare di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori privo di alogeni
  • Guaina esterna in mescola priva di alogeni grigio chiaro (RAL 7032)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Mutua capacità

  • ca. 80 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, a fili sottili
    0.34 mm²: a 7 fili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione di prova

  • 1200 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • TERMI-POINT® è un marchio depositato di AMP
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.