UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Cavo per trasmissione dati privo di alogeni con codice colori secondo DIN 47100 - resistente ad una ampia gamma di agenti chimici

UNITRONIC® ROBUST C (TP): cavo per dati bassa freq. schermato, coppie intrecciate, resistente a biopetroli/detergenti/acqua calda/liquidi idraulici, per esterni, alimenti e bevande, compostaggio

  • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Food & BeveragePer esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente ai raggi UV

CEECOLAB

Oops, an error occurred! Code: 2024121406181924067212
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
2 x 2 x 0.145,316,131
1032101
3 x 2 x 0.145,81938
1032102
4 x 2 x 0.146,223,146
1032103
5 x 2 x 0.146,427,254
1032104
6 x 2 x 0.147,131,363
1032105
8 x 2 x 0.148,243,490
1032106
10 x 2 x 0.148,750,993
1032107
12 x 2 x 0.148,956,6102
1032108
2 x 2 x 0.256,322,743
1032109
3 x 2 x 0.257,128,956
1032110
4 x 2 x 0.257,638,372
1032111
5 x 2 x 0.257,945,185
1032112
6 x 2 x 0.258,548,796
1032113
8 x 2 x 0.2510,364,3135
1032114
2 x 2 x 0.347,127,656
1032115
3 x 2 x 0.347,838,874
1032116
4 x 2 x 0.348,447,590
1032117
5 x 2 x 0.348,858,2110
1032118
1 x 2 x 0.55,620,137
1032119
2 x 2 x 0.57,940,372
1032120
3 x 2 x 0.58,751,791
1032121
4 x 2 x 0.59,464,1112
1032122
5 x 2 x 0.510,376,6141
1032123
6 x 2 x 0.511,191,7170
1032124
8 x 2 x 0.513,1123,2238
1032125
10 x 2 x 0.514,5146,4247
1032126
2 x 2 x 0.758,548,484
1032127
3 x 2 x 0.759,468,9114
1032128
4 x 2 x 0.7510,786,2149
1032129
6 x 2 x 0.7512,1131,9225
1032130
8 x 2 x 0.7514,7168,2315
1032131
2 x 2 x 1.0964,198
1032132
3 x 2 x 1.010,483,5135
1032133
4 x 2 x 1.011,3105,7168
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
  • Non sensibile al contatto con oli biologici e le loro emulsioni nonché numerosi grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
  • Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas
  • Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
  • Adatto per la pulizia a vapore

Applicazione

  • Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
  • Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
  • Per elaborazioni dati, misurazione ed ingegneria di regolazione, sistemi di sicurezza e cavi per elettronica
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
  • Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S2
  • Privo di alogeni a norma IEC 60754-1, ridotta corrosività/acidità dei gas d’incendio a norma IEC 60754-2, ridotta tossicità dei gas d’incendio a norma EN 50305
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812
  • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage

Costruzione

  • Fili sottili/multifilare di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori privo di alogeni
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in TPE speciale
    Colore della guaina esterna: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 60 nF/km
  • C/S circa 100nF / km

Resistenza specifica dell’isolamento

  • > 20 GOhm x cm

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, a fili sottili
    0.34 mm²: a 7 fili

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Con 0,14 mm²: 1.200 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40°C a +90°C
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.