UNITRONIC® ROBUST
Cavo per trasmissione dati privo di alogeni con codice colori secondo DIN 47100 - resistente ad una ampia gamma di agenti chimici
UNITRONIC® ROBUST: cavo per dati a bassa frequenza, resistente a biopetroli/detergenti/acqua calda/liquidi idraulici, -40°C/+90°C, per esterni, alimenti e bevande, compostaggio
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
- Non sensibile al contatto con oli biologici e le loro emulsioni nonché numerosi grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
- Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas
- Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
- Adatto per la pulizia a vapore
Applicazione
- Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
- Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
- Per elaborazioni dati, misurazione ed ingegneria di regolazione, sistemi di sicurezza e cavi per elettronica
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
- Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S2
- Privo di alogeni a norma IEC 60754-1, ridotta corrosività/acidità dei gas d’incendio a norma IEC 60754-2, ridotta tossicità dei gas d’incendio a norma EN 50305
- Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
- Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage
Costruzione
- Fili sottili/multifilare di rame nudo
- Isolamento dei conduttori privo di alogeni
- Guaina esterna in TPE speciale
- Colore guaina esterna: nero
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9
Mutua capacità
- C/C: ca. 60 nF/km
Resistenza specifica dell’isolamento
- > 20 GOhm x cm
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- Trefolo, a fili sottili
0.34 mm²: a 7 fili
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione di prova
- Con 0,14 mm²: 1.200 V
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -40°C a +90°C
- Posa fissa: da -50°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.