UNITRONIC® LiYY BK

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno

Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno

  • Il classico per un uso versatile - in nero
  • Resistente ai raggi UV / uso esterno
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Per esternoResistente ai raggi UV

CEFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

1030200
2 x 0.143,22,713
1030201
3 x 0.143,44,0516
1030202
4 x 0.143,65,418
1030203
5 x 0.143,96,7222
1030204
7 x 0.144,29,4528
1030205
8 x 0.144,910,235
1030206
10 x 0.145,213,541
1030207
12 x 0.145,616,248
1030208
14 x 0.145,818,952
1030209
16 x 0.146,121,659
1030210
20 x 0.1472770
1030211
25 x 0.147,833,687
1030212
36 x 0.148,648,6126
1030213
37 x 0.148,949,7118
1030214
40 x 0.149,354139
1030215
50 x 0.1410,467,5170
1030217
2 x 0.253,84,818
1030218
3 x 0.2547,222
1030219
4 x 0.254,39,626
1030220
5 x 0.254,71231
1030221
6 x 0.255,114,442
1030222
7 x 0.255,116,842
1030223
8 x 0.256,219,249
1030224
10 x 0.256,82458
1030225
12 x 0.25728,867
1030226
14 x 0.257,333,675
1030227
16 x 0.257,738,484
1030228
18 x 0.258,143,293
1030229
20 x 0.258,648102
1030230
25 x 0.259,660134
1030231
30 x 0.2510,372155
1030232
32 x 0.2510,776,8164
1030233
36 x 0.2511,186,4182
1030234
37 x 0.2511,488,8185
1030235
40 x 0.251296,1200
1030236
50 x 0.2512,9120257
1030237
2 x 0.344,26,625
1030238
3 x 0.344,49,931
1030239
4 x 0.344,813,143
1030240
5 x 0.345,516,553
1030241
6 x 0.345,919,653
1030242
7 x 0.345,922,862
1030243
8 x 0.347,126,173
1030244
10 x 0.347,632,682
1030245
12 x 0.347,839,1102
1030246
14 x 0.348,245,7109
1030247
16 x 0.348,752127
1030248
20 x 0.349,665,2159
1030249
21 x 0.3410,468,6167
1030250
25 x 0.3411,281,6190
1030251
30 x 0.3411,698226
1030252
36 x 0.3412,5118284
1030253
40 x 0.3413,5131317
1030254
50 x 0.3415163407
1030255
2 x 0.54,79,630
1030256
3 x 0.5514,439
1030257
4 x 0.55,619,249
1030258
5 x 0.56,12465
1030259
7 x 0.56,933,682
1030260
8 x 0.5838,490
1030261
10 x 0.58,648117
1030262
12 x 0.58,958133
1030263
16 x 0.510,277170
1030264
20 x 0.511,496214
1030265
25 x 0.512,7120265
1030266
30 x 0.513,2144304
1030267
40 x 0.515,8192392
1030268
2 x 0.755,114,448
1030269
3 x 0.755,621,657
1030270
4 x 0.756,128,869
1030271
5 x 0.756,93678
1030272
7 x 0.757,550112
1030273
8 x 0.758,758126
1030274
10 x 0.759,472149
1030275
12 x 0.7510,186176
1030276
16 x 0.7511,2115218
1030277
20 x 0.7512,4144274
1030278
25 x 0.7514180320
1030279
2 x 1.05,619,255
1030280
3 x 1.05,92970
1030281
4 x 1.06,438,479
1030282
5 x 1.07,34898
1030283
2 x 1.56,22974
1030284
3 x 1.56,84389
1030285
4 x 1.57,458105
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • Molteplici possibilità di impiego
  • A seconda delle quantità richieste, la guaina esterna può essere prodotta anche in colori diversi.
  • Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei

Applicazione

  • UNITRONIC® LiYY è utilizzato come cavo di comando e segnale in elettronica, per computer, apparecchi elettronici di comando e regolazione, macchine da ufficio, bilance e altre apparecchiature
  • Ambienti asciutti e umidi
  • Movimento occasionale
  • Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei

Caratteristiche del prodotto

  • I cavi dati LiYY hanno un diametro esterno ridotto anche con numero di conduttori elevato
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente ai raggi UV secondo EN 50525-1
  • Resistente all'ozono

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili/multifilare di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • "Guaina esterna in PVC colore guaina esterna: nera"

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Mutua capacità

  • ca. 120 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, a fili sottili
    0.34 mm²: a 7 fili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.