EPIC® H-BVE 10
Inserti per alta tensione con 2 contatti di sgancio
La matrice multipolare consente il comando per la separazione dei carichi e può essere utilizzata nella costruzione di macchinari ed impianti.
- Matrice multipolare con contatti interruttore isolati
- Operazioni di sgancio possibili per scollegare sotto carico
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- I contatti di sgancio interrompono l'alimentazione prima che quelli di alimentazione vengano separati
- Inserti per alta tensione con 2 contatti di sgancio
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 630 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensione di prova
- 6 kV
Corrente nominale (A)
- CSA: 16 A
IEC: 16 A
UL: 16 A
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 10 + 2 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 8
Cicli di innesto
- 100
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.