EPIC® H-BVE 6

Inserti per alta tensione con 2 contatti di sgancio

La matrice multipolare dell’alta tensione dispone di due contatti di commutazione e rappresenta la soluzione ideale per la costruzione di macchinari ed impianti e l’industria meccanica.

  • Matrice multipolare con contatti interruttore isolati
  • Operazioni di sgancio possibili per scollegare sotto carico

Resistente alla temperatura

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Article descriptionTipo di contattoProtezione sul conduttoreNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

H-BVE 6 Collegamento a vite
10239010
H-BVE 6 SSmaschio6 + 25
10240010
H-BVE 6 BSfemmina6 + 25
10239110
H-BVE 6 SSmaschio-6 + 25
10240110
H-BVE 6 BSfemmina-6 + 25
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Inserti per alta tensione con 2 contatti di sgancio
  • I contatti di sgancio interrompono l'alimentazione prima che quelli di alimentazione vengano separati

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Impianti industriali

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 630 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 6 + 2 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 8

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.