UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Cavo schermato per trasmissione dati a coppie twistate singolarmente schermate a spirale in rame ed isolate

UNITRONIC® CY PiDY (TP): cavo per dati a bassa frequenza, flessibile, PVC, schermato, coppie intrecciate con schermatura in fili di rame, guaina interna, grigio, ignifugo IEC

PiDY = coppie schermate con fili di rame avvolti e guaina in PVC

interferenze

CEFire

Codice articolo Dimensione e sezione in mmDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® CY PiDY (TP)
0034250
2 x 2 x 0.259,359,6112
0034251
3 x 2 x 0.259,872,7136
0034252
4 x 2 x 0.2510,788,2168
0034253
5 x 2 x 0.2511,7103,8201
0034254
6 x 2 x 0.2513,1125,7244
0034256
8 x 2 x 0.2515,7161325
0034257
10 x 2 x 0.2516,9186,8342
0034258
12 x 2 x 0.2517,4239,5416
0034259
16 x 2 x 0.2519,3316,7542
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
  • Coppie schermate e schermatura sul totale per ridurre le interferenze elettriche

Applicazione

  • Il cavo è adatto ad applicazioni dove si incorre in una grande quantità di interferenze e campi elettromagnetici
  • Per sistemi di elaborazione dati, sistemi di controllo di processo, centri di lavorazione, sistemi di sicurezza ed elettronica
  • Idoneo alla trasmissione di segnali che variano di frequenza e tensione
  • Per la posa fissa e la posa mobile
  • Ambienti asciutti e umidi

Caratteristiche del prodotto

  • Nonostante la doppia schermatura il cavo rimane flessibile
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori twistati a coppie
  • Schermatura in fili di rame avvolti a spirale
  • Guaina interna in PVC sulle coppie schermate
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
    Colore rivestimento esterno: grigio (simile a grigio ghiaia / RAL 7032)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 120 nF/km
    C/S: circa 160 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Conduttore a trefolo, a fili sottili

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Resistenza dell'anello

  • < 160 Ohm/km

Impedenza caratteristica

  • ca. 65 Ohm

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.