UNITRONIC® PUR CP

Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna in PUR per condizioni difficili

UNITRONIC® PUR CP: cavo per dati a bassa frequenza, style VDE 0812, cavi PVC con codice DIN 47100, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione

Resistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CEFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® PUR CP
0032801
3 x 0.254,72140
0032802
4 x 0.2552444
0032803
5 x 0.255,62955
0032804
7 x 0.2563768
0032805
10 x 0.257,54685
0032806
12 x 0.257,75991
0032812
4 x 0.345,72849
0032813
5 x 0.346,23060
0032821
3 x 0.55,93870
0032822
4 x 0.56,34380
0032824
7 x 0.57,665115
0032830
2 x 0.7563867
0032836
12 x 0.7510,8154225
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavo dati con guaina in PUR per stress meccanici elevati, resistente all'usura e agli strappi
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche

Applicazione

  • Per applicazioni dove sono necessari cavi UNITRONIC® per condizioni ambientali difficili, schermati e robusti ma di piccole dimensioni.

Caratteristiche del prodotto

  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Guaina esterna in PUR resistente a molti oli
  • Particolarmente resistente a lacerazione e taglio
  • Ottima resistenza ai raggi UV
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili/multifilare di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR grigio chiaro (RAL 7032)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 120 nF/km
    C/S: circa 160 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, a fili sottili
    0.34 mm²: a 7 fili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.