ÖLFLEX® 150 CY
Cavo multi standard schermato resistente agli oli con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWM
ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
- Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5
- Armonizzato (HAR): H05VVC4V5-K e Approvato UL AWM
- Conforme ai requisiti EMC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ampio campo di applicazioni grazie alle diverse certificazioni
Applicazione
- Ingegneria meccanica
Automazione industriale
Impianti di climatizzazione - In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)
- Impiego prevalente in ambienti asciutti, umidi e bagnati (anche miscele acqua-olio), ma non adatto per utilizzo esterno
- Posa fissa con sollecitazione meccanica media o posa mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo senza sollecitazioni a trazione o guida forzata
- Nota: per l'utilizzo di cavi AWM (Appliance Wiring Material) in macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79: consultare l'appendice del catalogo tabella T29
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e
UL 1581 §1061 Cable Flame Test - Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5
- Elevato grado di copertura della schermatura,
ridotta impedenza di trasferimento
(max. 250 Ω/km a 30 MHz)
Norm references / Approvals
- H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
- UL AWM Style 21098
CSA AWM I A/B II A/B - Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. La sezione master è indicata nella tabella sotto, mentre la sezione equivalente dell’altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questa sezione equivalente la dimensione del conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina interna in PVC grigia
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- HAR U0/U: 300/500 V
- UL/CSA: 600 V
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale:
HAR: da -5°C a +70°C
UL/CSA: +90°C - Posa fissa: HAR: da -40°C a +70°
UL/CSA: +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare il tipo di confezionamento desiderato (ad es. tamburo 1 x 600 m oppure matasse 8 x 75 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.