ÖLFLEX® 191

Cavo multi standard resistente agli oli, certificato UL/CSA AWM

ÖLFLEX® 191 - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600V

  • Sezione conduttore fino a 120mm²
  • Ulteriori versioni da 0,5 e 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150
  • Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5

Buona resistenza chimicaResistente all'olio

CECSARUEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

0011222
7 G 0.758.350,4116
0011223
9 G 0.7510.564,8152
0011224
12 G 0.7511.286,4194
0011113
3 G 1.06.728,866
0011114
4 G 1.07.238,481
0011115
5 G 1.08.14895
0011116
7 G 1.08.967,2125
0011117
12 G 1.012115,2211
0011118
18 G 1.014.4172,8309
0011119
25 G 1.017.3240413
0011136
2 X 1.56.928,874
0011137
3 G 1.57.34491
0011138
4 G 1.58.258112
0011139
5 G 1.5972136
0011140
7 G 1.510101179
0011125
9 G 1.512.6129,6230
0011142
12 G 1.513.4173313
0011143
18 G 1.516.1260444
0011144
25 G 1.519.5360620
0011150
3 G 2.58.472138
0011151
4 G 2.59.196182
0011152
5 G 2.510.2120216
0011153
7 G 2.511.3168286
0011160
3 G 4.09.9115,2202
0011161
4 G 4.010.8154245
0011162
5 G 4.012.1192310
0011167
7 G 4.013.4268,8470
0011165
4 G 6.013231398
0011166
5 G 6.014.5288479
0011169
4 G 10.016.5384559
0011170
5 G 10.018.4480782
0011172
4 G 16.022.1615904
0011173
5 G 16.024.37681171
0011175
4 G 25.025.29601299
0011176
5 G 25.02812001640
0011178
4 G 35.028.113442119
0011179
5 G 35.031.516802606
0011205
4 G 50.035.719202898
0011206
4 G 70.04326884052
0011207
4 G 95.047.236485430
0011208
4 G 120.05146086290
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
  • Molteplici possibilità di applicazione

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Macchine utensili
  • Impiego prevalente in ambienti asciutti, umidi e bagnati (anche miscele acqua-olio), ma non adatto per utilizzo esterno
  • Posa fissa con sollecitazione meccanica media o posa mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo senza sollecitazioni a trazione o guida forzata
  • Nota: per l'utilizzo di cavi AWM (Appliance Wiring Material) in macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79: consultare l'appendice del catalogo tabella T29

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e
    UL 1581 §1061 Cable Flame Test
  • Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. La sezione master è indicata nella tabella sotto, mentre la sezione equivalente dell’altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questa sezione equivalente la dimensione del conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
    UL/CSA: da -5°C a +90°C
  • Posa fissa: da -40°C a +70°C
    UL/CSA: +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare il tipo di confezionamento desiderato (ad es. tamburo 1 x 600 m oppure matasse 8 x 75 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.