UNITRONIC® Li2YCY (TP) a fili sottili

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con conduttori in trefoli di fili sottili ed isolamenti in PE

UNITRONIC® Li2YCY (TP) a fili sottili: cavo per dati PVC BF, a bassa capacità, schermato, flessibile, DIN 47100, coppie unipolari intrecciate PE, cablaggio interfaccia RS422/RS485

Cavi per RS485/RS422

interferenze

CEFire

Codice articolo Numero coppie e sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® Li2YCY (TP) a fili sottili
0031370
1 x 2 x 0,255,71438
0031371
2 x 2 x 0,256,92843
0031372
3 x 2 x 0,257,539,664
0031373
5 x 2 x 0,258,35093
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Particolarmente indicato per il cablaggio di sistemi di dati con velocità di trasmissione fino a 10 Mbit/sec ed è adatto per le interfacce RS422 e RS485.
  • Per la posa fissa e la posa mobile limitata
  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Cavo di segnale, controllo e misura per la trasmissione di segnali poco sensibili e ad elevate velocità di trasmissione
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP), con guaina esterna nera rinforzata (Yv) avente almeno 1,8 mm di spessore medio nominale, è costruito per ambienti interni ed esterni nonché per applicazioni dove guaine esterne rinforzate possono dimostrarsi vantaggiose

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
    Colore rivestimento esterno: grigio (simile a grigio ghiaia / RAL 7032)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • A 800 Hz: max. 60 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Conduttore a trefolo, a fili sottili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Attenuazione da interferenza diafonica

  • Fino a 1 MHz min. 50 dB
  • Fino a 10 MHz min. 40 dB

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V
  • Conduttore/schermo: 1.000 V

Impedenza caratteristica

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.